Menu Search

Snelborgring 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

Conische ringen zijn uitstekend geschikt om lichtgewicht constructies te borgen. Kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd of verwijderd. Kunnen als schuifringen worden toegepast op rotatiestukken. Kunnen worden gesteriliseerd.
Essentra artikelnummer:

10052013

Oud artikelnummer:

011010000005

927 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2471
1000 + € 0,1906
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 123,55

500 x € 0,2471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Vorm onderlegring Bol
Type ring Snelborgring
Totale hoogte 7.5 mm
Goederencode 3926909790
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op