Menu Search

Snelborgring Naturel 16.0 mm

Conische ringen zijn uitstekend geschikt om lichtgewicht constructies te borgen. Kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd of verwijderd. Kunnen als schuifringen worden toegepast op rotatiestukken. Kunnen worden gesteriliseerd.
Essentra artikelnummer:

10051955

Oud artikelnummer:

011006000005

180 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2044
1000 + € 0,1571
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 102,20

500 x € 0,2044

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Vorm onderlegring Bol
Type ring Snelborgring
Totale hoogte 6.0 mm
Goederencode 3926909790
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op