Menu Search

Snelborgring 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

Conische ringen zijn uitstekend geschikt om lichtgewicht constructies te borgen. Kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd of verwijderd. Kunnen als schuifringen worden toegepast op rotatiestukken. Kunnen worden gesteriliseerd.
Essentra artikelnummer:

10051948

Oud artikelnummer:

011005000005

814 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1721
1000 + € 0,1237
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,05

500 x € 0,1721

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Vorm onderlegring Bol
Type ring Snelborgring
Totale hoogte 5.5 mm
Goederencode 3926909790
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op