Menu Search

Conische veer 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

Deze conische drukveer is een mechanische veer van RVS type 302 en standaard gepassiveerd volgens ASTM A967. De kegelvormige drukveer is ontworpen om een bijna constante veerconstante en solide hoogte te bieden die lager is dan een normale veer. De veer heeft een rechtse richting van de helix met vierkante uiteinden in plaats van geaard.
Essentra artikelnummer:

10234846

Oud artikelnummer:

1217956

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 3,5024
100 - 199 € 3,3391
200 + € 3,2204
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 70,05

20 x € 3,5024

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lading bij 50% belasting 9.61 N
Maximale buitendiameter 15.2 mm
Minimale buitendiameter 7.9 mm
Draaddiameter 0.9 mm
Massief materiaal RVS 302

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op