Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10378557
463151
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 140 - 1399 | € 0,1893 |
| 1400 - 13999 | € 0,1173 |
| 14000 - 27999 | € 0,1113 |
| 28000 + | € 0,1055 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele grootte zeskantsleutel | 4.0 mm |
|---|---|
| Compatibele grootte zeskantsleutel | 0.157 in |
| Kopdiameter | 0.394 in |
| Kopdiameter | 10.0 mm |
| Schachtdiameter | 4.6 mm |
| Schachtdiameter | 0.181 in |
| Draaddiameter | 0.181 in |
| Draaddiameter | 4.6 mm |
| Draadmaat | M7 |
| Draadlengte | 50.0 mm |
| Draadlengte | 1.969 in |
| Materiaal | Staal |
| Voltooien | Verzinkt |
| Schroeftype | Confirmat schroef |
| Koptype | Ronde Kop |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318190090 |