Menu Search

Kabelklem Schroef 50.8 mm Glasvezelversterkt nylon 6/6 Zwart

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Essentra artikelnummer:

10170366

Oud artikelnummer:

SCH-2

6 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,7804
100 + € 1,2708
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 37,80

10 x € 3,7804

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Hardware inbegrepen Screw, Quick Nut
Materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6
Bevestigingsmethode Screw
Compatibele kabeldiameters 50.8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -30 - 140 °C
Totale hoogte 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op