Menu Search

Staal Verborgen scharnier 40.0 mm 15.0 mm

Verborgen Scharnieren met montagepositie 90° en inschroef- en lasbevestiging.
Essentra artikelnummer:

10352496

Oud artikelnummer:

1501184

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 12,11
50 + € 5,7666
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 60,55

5 x € 12,11

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Offsetafstand 16.0 mm
Totale bladlengte 40.0 mm
Totale lengte 80 mm
Totale breedte 15.0 mm
Kleur Zilver
Bevestigingsmethode Inschroeven & lassen
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Materiaal pen RVS
Verwijderbaarheid Removable Pin
Goederencode 7326909890
Materiaal vergrendeling Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op