Menu Search

Compression Springs

Op voorraad

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
341 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Veerconstante Totale lengte Belasting bij laadlengte Draaddiameter Max. ingedrukte lengte Buitendiameter Massief materiaal Bestellen
€ 1,5408 - € 1,6781 Vraag de levertijd aan hier
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Koolstofstaal
€ 1,5134 - € 1,6476 Vraag de levertijd aan hier
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,5408 - € 1,6781 Vraag de levertijd aan hier
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Koolstofstaal
€ 1,5134 - € 1,6476 Vraag de levertijd aan hier
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,6323 - € 1,7849 1 Op voorraad
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.61 Nmm
76.2 mm
26.69 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
23.74 Nmm
22.35 mm
145.41 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
10.73 Nmm
44.45 mm
145.41 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
6.58 Nmm
69.85 mm
145.41 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3036 - € 2,502 Vraag de levertijd aan hier
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 2,3036 - € 2,502 Vraag de levertijd aan hier
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
9.28 Nmm
50.8 mm
145.41 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3952 - € 2,6088 Vraag de levertijd aan hier
20.35 Nmm
25.4 mm
145.41 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
€ 2,3036 - € 2,5101 Vraag de levertijd aan hier
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 2,7918 - € 3,0359 Vraag de levertijd aan hier
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 2,7918 - € 3,0444 Vraag de levertijd aan hier
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Koolstofstaal
€ 1,6476 - € 1,8002 Vraag de levertijd aan hier
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Koolstofstaal
  • van 18
Drukveer 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Prijsbereik
€ 1,6781 - € 1,5408

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    21.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    63.03 N
  • Belaste lengte
    31.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 9.1 mm 28.45 mm 0.68 Nmm

10421949

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    4.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    11.65 N
  • Belaste lengte
    11.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm
Drukveer 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Prijsbereik
€ 1,6781 - € 1,5408

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    15.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    39.59 N
  • Belaste lengte
    27.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    7.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    11.65 N
  • Belaste lengte
    21.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm
Drukveer 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Prijsbereik
€ 1,7849 - € 1,6323

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    6.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    39.59 N
  • Belaste lengte
    8.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 15.2 mm 76.2 mm 0.61 Nmm

10438077

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    32.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 22.35 mm 23.74 Nmm

10438114

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    16.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 44.45 mm 10.73 Nmm

10438138

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    21.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    30.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 69.85 mm 6.58 Nmm

10438176

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    30.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    47.8 mm
  • Buitendiameter
    15.2 mm
  • Totale lengte
    69.85 mm
Drukveer 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    39.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    64.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Prijsbereik
€ 2,502 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    15.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Prijsbereik
€ 2,502 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    20.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    28.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 50.8 mm 9.28 Nmm

10438145

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    23.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    35.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    27.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    38.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 25.4 mm 20.35 Nmm

10415436

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,3952

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    145.41 N
  • Belaste lengte
    18.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Prijsbereik
€ 2,5101 - € 2,3036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    28.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    127.75 N
  • Belaste lengte
    42.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Prijsbereik
€ 3,0359 - € 2,7918

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    13.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    201.63 N
  • Belaste lengte
    16.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Prijsbereik
€ 3,0444 - € 2,7918

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    21.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    201.63 N
  • Belaste lengte
    31.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

10438053

Prijsbereik
€ 1,8002 - € 1,6476

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    26.69 N
  • Belaste lengte
    30.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm