Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Koolstofstaal
|
|||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,9097 | Vraag de levertijd aan hier |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
2.67 Nmm
2.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,978 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
4.52 Nmm
4.52 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.53 Nmm
1.53 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,9097 | Vraag de levertijd aan hier |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
|||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,9222 - € 2,09 | Vraag de levertijd aan hier |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan