Menu Search

Drukveer 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 63.5 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 3.79 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10437087

Oud artikelnummer:

1217357

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,3411
150 - 299 € 3,1885
300 + € 3,0817
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 100,23

30 x € 3,3411

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 24.9 mm
Belasting bij laadlengte 106.42 N
Belaste lengte 35.5 mm
Maximale toepassingstemperatuur 230 °C
Buitendiameter 18.3 mm
Totale lengte 63.5 mm
Veerconstante 3.79 Nmm
Draaddiameter 2.1 mm
Massief materiaal RVS 302

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op