10437148
1217347
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 3,3836 |
150 - 299 | € 3,2204 |
300 + | € 3,1165 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Max. ingedrukte lengte | 39.7 mm |
---|---|
Max. ingedrukte lengte | 1.563 in |
Belasting bij laadlengte | 121.13 N |
Belasting bij laadlengte | 121.13 N |
Belaste lengte | 2.543 in |
Belaste lengte | 64.6 mm |
Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
Buitendiameter | 15.2 mm |
Buitendiameter | 0.598 in |
Totale lengte | 95.25 mm |
Totale lengte | 3.75 in |
Veerconstante | 3.96 Nmm |
Veerconstante | 3.96 Nmm |
Draaddiameter | 2.1 mm |
Draaddiameter | 0.083 in |
Massief materiaal | RVS 302 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan