Menu Search

Drukveer 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 88.9 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 4.26 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10437063

Oud artikelnummer:

1217346

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,4885
150 - 299 € 3,3106
300 + € 3,2037
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 104,66

30 x € 3,4885

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 37.4 mm
Belasting bij laadlengte 121.13 N
Belaste lengte 60.4 mm
Maximale toepassingstemperatuur 230 °C
Buitendiameter 15.2 mm
Totale lengte 88.9 mm
Veerconstante 4.26 Nmm
Draaddiameter 2.1 mm
Massief materiaal RVS 302

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op