Menu Search

Drukveer 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 25.4 mm long, with a 10.67 mm outside diameter and 4.95 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10438879

Fabrikant artikelnummer:

1217284

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,9886
150 - 299 € 1,8699
300 + € 1,8254
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 59,66

30 x € 1,9886

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 11.3 mm
Belasting bij laadlengte 52.50 N
Belaste lengte 14.8 mm
Maximale toepassingstemperatuur 230 °C
Buitendiameter 10.7 mm
Totale lengte 25.4 mm
Veerconstante 4.95 Nmm
Draaddiameter 1.3 mm
Massief materiaal RVS 302

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op