10438480
1217211
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 2,0925 |
150 - 299 | € 1,9886 |
300 + | € 1,9144 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Max. ingedrukte lengte | 0.189 in |
---|---|
Max. ingedrukte lengte | 4.8 mm |
Belasting bij laadlengte | 6.52 N |
Belasting bij laadlengte | 6.52 N |
Belaste lengte | 7.9 mm |
Belaste lengte | 0.311 in |
Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
Buitendiameter | 4.6 mm |
Buitendiameter | 0.181 in |
Totale lengte | 0.69 in |
Totale lengte | 17.53 mm |
Veerconstante | 0.67 Nmm |
Veerconstante | 0.67 Nmm |
Draaddiameter | 0.02 in |
Draaddiameter | 0.5 mm |
Massief materiaal | RVS 302 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan