10438435
1217200
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 149 | € 2,9615 |
150 - 299 | € 2,8048 |
300 + | € 2,7158 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Max. ingedrukte lengte | 30.9 mm |
---|---|
Max. ingedrukte lengte | 1.217 in |
Belasting bij laadlengte | 201.63 N |
Belasting bij laadlengte | 201.63 N |
Belaste lengte | 1.878 in |
Belaste lengte | 47.7 mm |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Buitendiameter | 0.72 in |
Buitendiameter | 18.3 mm |
Totale lengte | 69.85 mm |
Totale lengte | 2.75 in |
Veerconstante | 9.12 Nmm |
Veerconstante | 9.12 Nmm |
Draaddiameter | 2.4 mm |
Draaddiameter | 0.094 in |
Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan