10419007
1217193
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 2,9615 |
| 150 - 299 | € 2,8048 |
| 300 + | € 2,7158 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 14.8 mm |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 0.583 in |
| Belasting bij laadlengte | 201.63 N |
| Belasting bij laadlengte | 201.63 N |
| Belaste lengte | 0.724 in |
| Belaste lengte | 18.4 mm |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Buitendiameter | 0.72 in |
| Buitendiameter | 18.3 mm |
| Totale lengte | 25.4 mm |
| Totale lengte | 1 in |
| Veerconstante | 28.86 Nmm |
| Veerconstante | 28.86 Nmm |
| Draaddiameter | 0.094 in |
| Draaddiameter | 2.4 mm |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan