Menu Search

Drukveer 15.2 mm 57.15 mm 8.16 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 57.15 mm | 2.25 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 8.16 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10438152

Oud artikelnummer:

1217170

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,6088
150 - 299 € 2,4562
300 + € 2,3952
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 78,26

30 x € 2,6088

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 25.7 mm
Belasting bij laadlengte 145.41 N
Belaste lengte 39.3 mm
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Buitendiameter 15.2 mm
Totale lengte 57.15 mm
Veerconstante 8.16 Nmm
Draaddiameter 2.1 mm
Massief materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op