Menu Search

Drukveer 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 15.75 mm | 0.62 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.3 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10415351

Oud artikelnummer:

1217085

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 1,6028
150 - 299 € 1,5137
300 + € 1,4722
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 48,08

30 x € 1,6028

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 3.3 mm
Belasting bij laadlengte 11.65 N
Belaste lengte 6.7 mm
Maximale toepassingstemperatuur 120 °C
Buitendiameter 9.1 mm
Totale lengte 15.75 mm
Veerconstante 1.30 Nmm
Draaddiameter 0.7 mm
Massief materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op