10422021
1217065
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,5876 |
| 150 - 299 | € 1,5057 |
| 300 + | € 1,4569 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 0.311 in |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 7.9 mm |
| Belasting bij laadlengte | 64.01 N |
| Belasting bij laadlengte | 64.01 N |
| Belaste lengte | 8.2 mm |
| Belaste lengte | 0.323 in |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Buitendiameter | 6.1 mm |
| Buitendiameter | 0.24 in |
| Totale lengte | 0.44 in |
| Totale lengte | 11.18 mm |
| Veerconstante | 21.54 Nmm |
| Veerconstante | 21.54 Nmm |
| Draaddiameter | 1.1 mm |
| Draaddiameter | 0.043 in |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan