Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.
Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.
Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Behuizingshoogte | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Kophoogte | Kopdiameter | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,2607 - € 21,3649 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 14,0116 - € 25,6373 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 5,0909 - € 5,6566 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 5,0909 - € 7,9192 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 5,0909 - € 7,9192 | 100 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 5,2691 - € 8,1963 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,7551 - € 22,0568 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 4,3078 - € 6,701 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 14,6182 - € 20,4654 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,1599 - € 21,2231 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,1599 - € 21,2231 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbaardsleutel
|
||
| € 14,7929 - € 20,7101 | 20 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,2607 - € 21,3649 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 5,0909 - € 7,9192 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Holle sleutel
|
||
| € 15,3686 - € 21,516 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,3686 - € 21,516 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 4,4025 - € 6,8483 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 5,0909 - € 5,6566 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 6,3636 - € 7,0707 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 14,3591 - € 26,2705 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan