Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.
Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.
Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Behuizingshoogte | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Kophoogte | Kopdiameter | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 39,24 - € 61,0401 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 31,3608 - € 48,7835 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 37,8754 - € 58,9173 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 82,5731 - € 115,6027 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 45,9845 - € 71,5314 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 37,8754 - € 58,9173 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,6328 - € 21,8861 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 31,6256 - € 49,1955 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Spoorsleutel
|
||
| € 31,6256 - € 49,1955 | Vraag de levertijd aan hier |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Spoorsleutel
|
||
| € 39,532 - € 61,4943 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 30,0065 - € 46,6769 | Vraag de levertijd aan hier |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 31,6256 - € 49,1955 | Vraag de levertijd aan hier |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 31,6256 - € 49,1955 | Vraag de levertijd aan hier |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Spoorsleutel
|
||
| € 30,0065 - € 46,6769 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 4,2537 - € 6,6167 | 45 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,2607 - € 21,3649 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 14,5575 - € 26,6355 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 14,0116 - € 25,6373 | 21 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 5,0909 - € 7,9192 | 100 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 15,1599 - € 21,2231 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm