Menu Search

Compressievergrendelingen - Verstelbaar

Op voorraad

Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.

Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.

Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.

  • Sluiting beoordeeld volgens DIN-EN 61373.
  • Cams en driver-sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
145 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Behuizingshoogte Bevestigingsoriëntatie Materiaal vergrendeling Kophoogte Kopdiameter Sleuteltype Bestellen
€ 14,747 - € 20,645 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,22 - € 19,908 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,95 - € 20,93 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,747 - € 20,645 10 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dubbelbaardsleutel
€ 15,326 - € 21,456 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,1905 - € 6,5185 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 6,1903 - € 6,8781 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
3b0 mm dubbelbaardsleutel
€ 4,9522 - € 5,5025 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
30.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
3b0 mm dubbelbaardsleutel
€ 6,1903 - € 6,8781 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
30.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
3b0 mm dubbelbaardsleutel
€ 13,812 - € 25,271 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm vierkante sleutel
€ 14,747 - € 20,645 100 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,95 - € 20,93 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,9522 - € 7,7035 88 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,39 - € 20,146 80 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,22 - € 19,908 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,845 - € 20,783 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,845 - € 20,783 100 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 2,8509 - € 4,4347 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 4,9522 - € 7,7035 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2826 - € 6,6618 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • van 8
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Gegoten zink

20081331

Prijsbereik
€ 20,645 - € 14,747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Vleugelknop 53.5 - 71.0 mm Gegoten zink

20081935

Prijsbereik
€ 19,908 - € 14,22

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20081492

Prijsbereik
€ 20,93 - € 14,95

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Dubbelbaardsleutel 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Prijsbereik
€ 20,645 - € 14,747

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20081485

Prijsbereik
€ 21,456 - € 15,326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Met gleuf

20081751

Prijsbereik
€ 6,5185 - € 4,1905

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel

20049331

Prijsbereik
€ 6,8781 - € 6,1903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel

20049355

Prijsbereik
€ 5,5025 - € 4,9522

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel

20049362

Prijsbereik
€ 6,8781 - € 6,1903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkante sleutel Staal

20049515

Prijsbereik
€ 25,271 - € 13,812

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoek 40.0 - 57.0 mm Gegoten zink

20081232

Prijsbereik
€ 20,645 - € 14,747

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20081416

Prijsbereik
€ 20,93 - € 14,95

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081102

Prijsbereik
€ 7,7035 - € 4,9522

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081249

Prijsbereik
€ 20,146 - € 14,39

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20081393

Prijsbereik
€ 19,908 - € 14,22

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoek 53.5 - 71.0 mm Gegoten zink

20081270

Prijsbereik
€ 20,783 - € 14,845

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20081379

Prijsbereik
€ 20,783 - € 14,845

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling Holle sleutel 58.0 mm

20081812

Prijsbereik
€ 4,4347 - € 2,8509

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Met gleuf

20081768

Prijsbereik
€ 7,7035 - € 4,9522

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Met gleuf

20081720

Prijsbereik
€ 6,6618 - € 4,2826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000