Menu Search

Compressievergrendelingen - Verstelbaar

Op voorraad

Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.

Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.

Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.

  • Sluiting beoordeeld volgens DIN-EN 61373.
  • Cams en driver-sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
145 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Behuizingshoogte Bevestigingsoriëntatie Materiaal vergrendeling Kophoogte Kopdiameter Sleuteltype Bestellen
€ 4,2537 - € 6,6167 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Zeskantsleutel
€ 37,8754 - € 58,9173 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
RVS
6.0 mm
30.0 mm
€ 37,8754 - € 58,9173 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
Spoorsleutel
€ 14,9903 - € 20,9866 50 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,1599 - € 21,2231 126 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,6182 - € 20,4654 2 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 31,3608 - € 48,7835 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
RVS
6.0 mm
30.0 mm
€ 39,24 - € 61,0401 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
RVS
6.0 mm
30.0 mm
€ 6,3636 - € 7,0707 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm driehoekige sleutel
€ 37,8754 - € 58,9173 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
RVS
6.0 mm
30.0 mm
€ 13,8461 - € 25,332 28 Op voorraad
70.0 mm
30.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm vierkante sleutel
€ 5,0909 - € 7,9192 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 112,8281 - € 157,9594 Vraag de levertijd aan hier
76.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm driehoekige sleutel
€ 5,2691 - € 8,1963 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,0909 - € 7,9192 50 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 5,5512 - € 8,6352 48 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 4,2537 - € 6,6167 1 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 499 Op voorraad
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
  • van 8
Drukvergrendeling 41.0 mm 58.0 mm Staal

20081348

Prijsbereik
€ 6,6167 - € 4,2537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Met gleuf 55.0 - 72.0 mm RVS 316

20053406

Prijsbereik
€ 58,9173 - € 37,8754

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • RVS-kwaliteit
    AISI 316;AISI 304
  • Noklengte
    33.0 mm
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Drukvergrendeling Spoorsleutel 72.0 mm RVS

20053246

Prijsbereik
€ 58,9173 - € 37,8754

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Onbewerkt
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    RVS
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 7,0 mm vierkant

20119706

Prijsbereik
€ 20,9866 - € 14,9903

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119577

Prijsbereik
€ 6,6167 - € 4,2537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20119584

Prijsbereik
€ 21,2231 - € 15,1599

Voorraadniveaus
126 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling Gegoten zink

20119683

Prijsbereik
€ 20,4654 - € 14,6182

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling 3,0 mm dubbelbaard 68.5 - 85.0 mm RVS 316

20052768

Prijsbereik
€ 48,7835 - € 31,3608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • RVS-kwaliteit
    AISI 316;AISI 304
  • Noklengte
    33.0 mm
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoek

20052928

Prijsbereik
€ 61,0401 - € 39,24

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • RVS-kwaliteit
    AISI 316;AISI 304
  • Noklengte
    33.0 mm
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel Staal

20049416

Prijsbereik
€ 7,0707 - € 6,3636

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoek

20052911

Prijsbereik
€ 58,9173 - € 37,8754

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • RVS-kwaliteit
    AISI 316;AISI 304
  • Noklengte
    33.0 mm
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkante sleutel Staal

20049546

Prijsbereik
€ 25,332 - € 13,8461

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Holle sleutel 58.0 mm

20081799

Prijsbereik
€ 7,9192 - € 5,0909

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Draaispanslot 22.2 mm 20.2 mm RVS

20048648

Prijsbereik
€ 157,9594 - € 112,8281

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Onbewerkt
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    RVS
  • Materiaal sluitlip
    RVS
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20119553

Prijsbereik
€ 8,1963 - € 5,2691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Holle sleutel 72.0 mm

20119621

Prijsbereik
€ 7,9192 - € 5,0909

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Holle sleutel 72.0 mm

20119669

Prijsbereik
€ 8,6352 - € 5,5512

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20119591

Prijsbereik
€ 6,6167 - € 4,2537

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20119645

Prijsbereik
€ 6,6167 - € 4,2537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Drukvergrendeling Holle sleutel 85.0 mm

20119720

Prijsbereik
€ 20,9866 - € 14,9903

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig