Menu Search

Compressievergrendelingen - Verstelbaar

Op voorraad

Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.

Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.

Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.

  • Sluiting beoordeeld volgens DIN-EN 61373.
  • Cams en driver-sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
145 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Behuizingshoogte Bevestigingsoriëntatie Materiaal vergrendeling Kophoogte Kopdiameter Sleuteltype Bestellen
€ 5,0909 - € 5,6566 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
30.0 mm
Linkshandig
RVS
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm driehoekige sleutel
€ 5,2691 - € 8,1963 50 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 14 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,0909 - € 7,9192 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 5,0909 - € 7,9192 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,4025 - € 6,8483 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,3686 - € 21,516 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,2607 - € 21,3649 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,6182 - € 20,4654 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 2,9307 - € 4,5589 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
32.0 mm
Linkshandig
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Holle sleutel
€ 5,2691 - € 8,1963 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,7551 - € 22,0568 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,1599 - € 21,2231 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,2691 - € 8,1963 53 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,2607 - € 21,3649 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,7929 - € 20,7101 20 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,0909 - € 7,9192 100 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 45 Op voorraad
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • van 8
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel Staal

20049430

Prijsbereik
€ 5,6566 - € 5,0909

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Verchroomd
  • Materiaal vergrendeling
    RVS
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20081409

Prijsbereik
€ 8,1963 - € 5,2691

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081317

Prijsbereik
€ 20,9866 - € 14,9903

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Vleugelknop 67.5 - 85.0 mm Gegoten zink

20081959

Prijsbereik
€ 20,9866 - € 14,9903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Holle sleutel 85.0 mm Staal

20081874

Prijsbereik
€ 7,9192 - € 5,0909

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Vleugelknop 40.0 - 57.0 mm Gegoten zink

20081911

Prijsbereik
€ 7,9192 - € 5,0909

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Met gleuf

20081720

Prijsbereik
€ 6,8483 - € 4,4025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20081492

Prijsbereik
€ 21,516 - € 15,3686

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Met gleuf 40.0 - 57.0 mm Gegoten zink

20081706

Prijsbereik
€ 6,6167 - € 4,2537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Met gleuf

20081737

Prijsbereik
€ 21,3649 - € 15,2607

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Drukvergrendeling Holle sleutel 72.0 mm Staal

20081850

Prijsbereik
€ 20,4654 - € 14,6182

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling Holle sleutel 58.0 mm

20081812

Prijsbereik
€ 4,5589 - € 2,9307

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Zwart gepoedercoat
  • Materiaal vergrendeling
    Zamak
  • Materiaal behuizing
    Zamak
  • Materiaal sluitlip
    Staal
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal

20081362

Prijsbereik
€ 8,1963 - € 5,2691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20081485

Prijsbereik
€ 22,0568 - € 15,7551

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Gegoten zink

20081331

Prijsbereik
€ 21,2231 - € 15,1599

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 8,0 mm vierkant

20081447

Prijsbereik
€ 8,1963 - € 5,2691

Voorraadniveaus
53 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoek 53.5 - 71.0 mm Gegoten zink

20081270

Prijsbereik
€ 21,3649 - € 15,2607

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081041

Prijsbereik
€ 20,7101 - € 14,7929

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling 7,0 mm driehoek 53.5 - 71.0 mm Gegoten zink

20081263

Prijsbereik
€ 7,9192 - € 5,0909

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Drukvergrendeling Gegoten zink

20081713

Prijsbereik
€ 6,6167 - € 4,2537

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    6.0 mm
  • Behuizingshoogte
    32.0 mm
  • Goederencode
    8301409000