Menu Search

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Op voorraad

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale grip Handgreeptype Kleur Bevestigingsoriëntatie Voltooien Sleuteltype Minimale grip Bestellen
€ 6,5053 - € 10,1194 272 Op voorraad
85.0 mm
Naturel
13.5 mm
€ 9,5439 - € 10,6043 Vraag de levertijd aan hier
58.0 mm
Zwart
CH751 sleutel
41.0 mm
€ 9,3608 - € 14,5611 Vraag de levertijd aan hier
58.0 mm
Zwart
41.0 mm
€ 6,7185 - € 10,4511 Vraag de levertijd aan hier
72.0 mm
Zwart
27.0 mm
  • van 2
Draaispanslot 85.0 mm

20071950

Prijsbereik
€ 10,1194 - € 6,5053

Voorraadniveaus
272 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    62.8999 EUR
  • Afstand midden body tot houderframe
    45.0 mm
  • Grijpbereik
    13.5 - 85.0 mm
  • Kophoogte
    26.0 mm
Draaispanslot

20071943

Prijsbereik
€ 10,6043 - € 9,5439

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Sleuteltype
    CH751 sleutel
  • Grijpbereik
    41.0 - 58.0 mm
  • Kophoogte
    26.0 mm
  • Goederencode
    8301409000
Draaispanslot

20125486

Prijsbereik
€ 14,5611 - € 9,3608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Grijpbereik
    41.0 - 58.0 mm
  • Kophoogte
    25.0 mm
  • Goederencode
    8301300000
Draaispanslot 72.0 mm

20125479

Prijsbereik
€ 10,4511 - € 6,7185

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Afstand midden body tot houderframe
    33.0 mm
  • Grijpbereik
    27.0 - 72.0 mm
  • Kophoogte
    25.0 mm
  • Goederencode
    8301300000