20157814
20157814
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 7,844 |
| 10 - 19 | € 7,058 |
| 20 - 49 | € 6,671 |
| 50 - 99 | € 6,273 |
| 100 + | € 5,488 |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 24.0 |
| l1 | 30.0 |
| Aantal kogelcircuits | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 925.0 |
| Static load C0 max. N | 625.0 |
| Gewicht g | 18.3 |
| Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan