Menu Search

Compacte lineaire kogelbus 14.0 21.0 28.0 IJzer

De compacte lineaire kogelbus is ontworpen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met een beperkte ruimte. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C. Eenvoudig te installeren via perspassing, lage wrijving en gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20157807

Oud artikelnummer:

20157807

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 7,5702
10 - 19 € 6,8156
20 - 49 € 6,4384
50 - 99 € 6,0611
100 + € 5,2952
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,57

1 x € 7,5702

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 14.0
d2 tol. h6 21.0
l1 28.0
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 640.0
Static load C0 max. N 440.0
Gewicht g 13.3
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op