20194765
20194765
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 499 | € 8,3361 |
| 500 - 999 | € 6,2492 |
| 1000 + | € 5,4206 |
| d1 tol. h11 | 25.0 |
|---|---|
| d2 | 18.0 |
| d3 | 32.0 |
| l1 | 57.0 |
| l2 | 50.5 |
| l4 | 1.8 |
| l5 | 2.0 |
| r1 | 1.0 |
| Gewicht g | 260.0 |
| Voltooien | Verzinkt |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan