Menu Search

Gaffelpen 12.0 9.0 30.0 Verzinkt Staal

Deze cilindrische gaffelpen heeft een platte kop en wordt gebruikt voor bevestiging door gaten in een gaffelkoppeling. Het creëert een verbinding dat haakse beweging een aanpassing mogelijk maakt. Het is zilver verzinkt en zorgt voor een buitengewone sterkte en duurzaamheid. Het geeft een diametergat van Ø12.
Essentra artikelnummer:

20194734

Fabrikant artikelnummer:

20194734

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 0 € 1,724
1 - 499 € 1,69
500 - 499 € 1,27
500 - 999 € 1,295
1000 - 999 € 1,122
1000 + € 1,10
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,69

1 x € 1,69

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 12.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 30.0
l2 24.5
l4 1.15
l5 1.25
r1 0.5
Gewicht g 30.0
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op