20194697
20194697
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 499 | € 0,745 |
| 500 - 999 | € 0,561 |
| 1000 + | € 0,479 |
| d1 tol. h11 | 5.0 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| d3 | 8.0 |
| l1 | 13.0 |
| l2 | 10.5 |
| l4 | 0.74 |
| l5 | 0.5 |
| r1 | 0.5 |
| Gewicht g | 3.0 |
| Voltooien | Verzinkt |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan