Menu Search

Gaffelpen 16.0 15.2 32.5 RVS 303

Deze rvs cilindrische gaffelpen heeft een platte kop en is bestemd voor bevestiging door gaten in een gaffelkoppeling. Het zorgt voor een verbinding dat haakse beweging een aanpassing mogelijk maakt. Het is duurzaam, bestand tegen zware lasten en is corrosiebestendig. Het heeft een diametergat van Ø16x32,5.
Essentra artikelnummer:

20192556

Oud artikelnummer:

20192556

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 499 € 6,5329
500 - 999 € 4,8964
1000 + € 4,2467
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,53

1 x € 6,5329

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 16.0
d2 15.2
d3 32.5
l1 32.5
l2 39.0
l4 1.0
Gewicht g 61.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op