Menu Search

Gaffelpen 8.0 7.6 16.5 RVS 303

Deze rvs cilindrische gaffelpen heeft een platte kop en is bestemd voor bevestiging door gaten in een gaffelkoppeling. Het zorgt voor een verbinding dat haakse beweging een aanpassing mogelijk maakt. Het is duurzaam, bestand tegen zware lasten en is corrosiebestendig. Het heeft een diametergat van Ø8x16,5.
Essentra artikelnummer:

20192525

Oud artikelnummer:

20192525

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 499 € 3,2927
500 - 999 € 2,4744
1000 + € 2,1393
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,29

1 x € 3,2927

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h11 8.0
d2 7.6
d3 16.5
l1 16.5
l2 20.0
l4 1.0
Gewicht g 8.0
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op