1504261
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 24,1575 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.866 in |
Head Height | 9.0 mm |
Head Height | 0.354 in |
Length Under Head | 98.0 mm |
Length Under Head | 3.858 in |
Pin Diameter | 16.0 mm |
Pin Diameter | 0.63 in |
Pin Hole Diameter | 3.5 mm |
Pin Hole Diameter | 0.138 in |
Full Material | Stainless Steel |
Locking Mechanism | Cotter Pin |
Number of Holes | 1 |
Commodity Code | 8487909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan