Menu Search

Montagepen 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10496985

Oud artikelnummer:

1504251

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 22.0 mm
Kophoogte 9.0 mm
Lengte onder kop 40.0 mm
Pendiameter 16.0 mm
Pengatdiameter 3.5 mm
Massief materiaal RVS
Vergrendelmechanisme Cotter Pin
Aantal gaten 1
Goederencode 8487909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op