Menu Search

Montagepen 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10496763

Oud artikelnummer:

1504229

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 15.0 mm
Kophoogte 7.0 mm
Lengte onder kop 41.0 mm
Pendiameter 10.0 mm
Pengatdiameter 2.5 mm
Massief materiaal RVS
Vergrendelmechanisme Cotter Pin
Aantal gaten 1
Goederencode 8487909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op