Menu Search

Cilindrische moer TR28 x 10 42.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20149734

Oud artikelnummer:

20149734

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 28,0243
10 - 19 € 25,2179
20 - 49 € 23,8229
50 - 99 € 22,4186
100 + € 21,0133
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,02

1 x € 28,0243

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR28 x 10
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 28.0
Spindel 10.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1175.0
d2 tol. h10 60.0
Gewicht kg 0.75
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op