Menu Search

Cilindrische moer TR12 x 6 18.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20149529

Oud artikelnummer:

20149529

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 8,493
10 - 19 € 7,64
20 - 49 € 7,222
50 - 99 € 6,793
100 + € 6,365
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,49

1 x € 8,493

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR12 x 6
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 12.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 210.0
d2 tol. h10 26.0
Gewicht kg 0.06
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op