Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20149475
20149475
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 66,2248 |
| 10 - 19 | € 59,6004 |
| 20 - 49 | € 56,2871 |
| 50 + | € 53,4663 |
| Draadmaat | TR40 x 14 |
|---|---|
| Aantal starts | 2.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Spindel | 14.0 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Contactoppervlak | 2400.0 |
| d2 tol. h10 | 80.0 |
| Gewicht kg | 1.83 |
| Materiaal | Staal |
| Goederencode | 8483608090 |