Menu Search

Cilindrische moer TR36 x 12 54.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20149468

Oud artikelnummer:

20149468

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 58,4593
10 - 19 € 52,6172
20 - 49 € 49,6915
50 + € 47,2058
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 58,46

1 x € 58,4593

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR36 x 12
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 36.0
Spindel 12.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Gewicht kg 1.48
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op