20149444
20149444
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 13,3362 |
| 10 - 19 | € 12,006 |
| 20 - 49 | € 11,3347 |
| 50 - 99 | € 10,6748 |
| 100 + | € 10,0035 |
| Draadmaat | TR20 x 8 |
|---|---|
| Aantal starts | 2.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Spindel | 8.0 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Contactoppervlak | 590.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Gewicht kg | 0.31 |
| Materiaal | Staal |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan