Menu Search

Cilindrische moer TR14 x 6 21.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20149420

Oud artikelnummer:

20149420

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 12,7462
10 - 19 € 11,4715
20 - 49 € 10,832
50 - 99 € 10,1916
100 + € 9,5625
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,75

1 x € 12,7462

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR14 x 6
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 14.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 285.0
d2 tol. h10 30.0
Gewicht kg 0.09
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op