20149031
20149031
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 13,055 |
| 10 - 19 | € 11,75 |
| 20 - 49 | € 11,098 |
| 50 - 99 | € 10,445 |
| 100 + | € 9,792 |
| Draadmaat | TR16 x 8 |
|---|---|
| Aantal starts | 2.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Spindel | 8.0 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Contactoppervlak | 365.0 |
| d2 tol. h10 | 36.0 |
| Gewicht kg | 0.16 |
| Materiaal | Staal |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan