Menu Search

Cilindrische moer TR50 x 8 75.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn linksdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20147662

Oud artikelnummer:

20147662

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 249,1636
10 - 19 € 224,2448
20 + € 211,7886
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 249,16

1 x € 249,1636

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR50 x 8
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 50.0
Spindel 8.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 3790.0
d2 tol. h10 90.0
Gewicht kg 2.69
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op