Menu Search

Cilindrische moer TR22 x 5 33.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20147471

Oud artikelnummer:

20147471

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 14,0003
10 - 19 € 12,6033
20 - 49 € 11,9012
50 - 99 € 11,199
100 + € 10,4959
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,00

1 x € 14,0003

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR22 x 5
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 22.0
Spindel 5.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 700.0
d2 tol. h10 45.0
Gewicht kg 0.32
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op