Menu Search

Cilindrische moer TR20 x 4 30.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20147457

Oud artikelnummer:

20147457

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 12,1551
10 - 19 € 10,9369
20 - 49 € 10,3283
50 - 99 € 9,7197
100 + € 9,1122
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,16

1 x € 12,1551

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR20 x 4
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 20.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 590.0
d2 tol. h10 45.0
Gewicht kg 0.31
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op