Menu Search

Cilindrische moer TR16 x 4 24.0 Staal

Cilindrische stalen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad, wat voor een uitstekende sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20147419

Oud artikelnummer:

20147419

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 8,7185
10 - 19 € 7,8436
20 - 49 € 7,4129
50 - 99 € 6,9729
100 + € 6,5432
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,72

1 x € 8,7185

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR16 x 4
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 16.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 365.0
d2 tol. h10 36.0
Gewicht kg 0.16
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op