20754457
20754457
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 53,9494 |
| 10 - 19 | € 48,5524 |
| 20 - 39 | € 45,8591 |
| 40 + | € 40,4621 |
| Draadmaat | TR8x1.5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Spindel | 1.5 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Contactoppervlak | 150.0 |
| d2 tol. h10 | 18.0 |
| Gewicht kg | 0.029 |
| Materiaal | Brons |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan