20148096
20148096
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 169,2797 |
| 10 - 19 | € 152,3517 |
| 20 + | € 135,4236 |
| Draadmaat | TR36 x 6 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Spindel | 6.0 |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Contactoppervlak | 2610.0 |
| d2 tol. h10 | 75.0 |
| Gewicht kg | 2.189 |
| Materiaal | Brons |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan