Menu Search

Cilindrische moer TR30 x 6 60.0 Brons

Cilindrische bronzen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Ze zijn linksdraaiend en hebben interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef, wat voor een uitstekende duurzaamheid en sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20148034

Fabrikant artikelnummer:

20148034

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 107,314
10 - 19 € 96,584
20 + € 91,219
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 107,31

1 x € 107,314

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR30 x 6
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 30.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 1780.0
d2 tol. h10 60.0
Gewicht kg 1.140
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op