Menu Search

Cilindrische moer TR18 x 4 36.0 Brons

Cilindrische bronzen moeren zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in de auto- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Ze zijn rechtsdraaiend en hebben interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef, wat voor een uitstekende duurzaamheid en sterkte zorgt.
Essentra artikelnummer:

20147846

Oud artikelnummer:

20147846

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 32,966
10 - 19 € 29,672
20 - 49 € 28,019
50 - 99 € 26,377
100 + € 24,725
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 32,97

1 x € 32,966

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR18 x 4
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 18.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 630.0
d2 tol. h10 40.0
Gewicht kg 0.320
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op